Schneider-Electric
 
MEG2367-0403 Billede - Schneider-electric
MEG2367-0403
Merten stikkontakt med sidejord 16A med USB-C 3A + USB-A 2,4A, matsort genanvendt Ocean Plastic
El-nr. El-nr.: 
3317001456
EAN-nr EAN-nr: 
4042811231200
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn System M Inserts
Produkttype USB-oplader + stikkontakt
Produktinformationer
Konstruktion Mekanisme med fastgørelsesramme og afdækning
Montering af enhed Planforsænket
Antal stikkontakter 1
Konfiguration af udtag 2P + E
Udtags-standard Schuko
Mærkestrøm 16 A
Type of USB power supply USB type A + C
Integreret forbindelse 1 stikkontakt 250 V AC, maksimum spænding: 16 A
1 USB type A 5 V DC, maksimum spænding: 2.4 A
1 USB type C 5 V DC, maksimum spænding: 3 A
Jordbensplacering Lige 0° position
Montage Med skrue og klostykker
Farve Sort (RAL 9005)
Overfladebehandling Matt
Overfladebehandling Painted
Emballering Box
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -20…60 °C
Beskyttelsestype Signal mod kortslutning af udgange
Omgivelsestemperatur under drift -5…40 °C
Tilslutningsklemmer Skrueløse terminaler
Antal klemmer 3
Antal kabler 2
Klemmetilslutningskapacitet 1.5...2.5 mm² til stiv kable(r)
1.5...2.5 mm² til snoet kable(r)
Materiale Termoplastisk
Afisoleringslængde 11 mm
Højde 71 mm
Bredde 71 mm
Dybde 44 mm
Indbygningsdybde 32 mm
Vægt 0,092 kg
Standarder IEC 60884-1
IEC 62368-1
SS 428 08 34
SFS 5610
IEC/EN 61558-2
Produktcertificeringer KEMA-KEUR
FI
SEMKO
VDE
NEMKO
OVE
Direktiver 2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
2006/95/EC - lavspændingsdirektiv
IK kapslingsklasse IK04
IP kapslingsklasse IP20
Miljø
Miljømæssige egenskaber Halogenfri
Environmental health og issues Blyfri
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,800 cm
Pakke 1 Længde 7,700 cm
Package 1 Length 7,700 cm
Pakke 1 Vægt 126,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 80
Pakke 2 Højde 30,600 cm
Pakke 2 Bredde 33,900 cm
Pakke 2 Længde 41,100 cm
Pakke 2 Vægt 10,472 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Minimum percentage of recycled plastic content 95
Logistik informationer
Oprindelsesland CN