Schneider-Electric
 
MEG2420-1419 Billede - Schneider-electric
MEG2420-1419
Merten dobbeltstikkontakt med sidejord 16A, planforsinket, Hvid
El-nr. El-nr.: 
3317001469
EAN-nr EAN-nr: 
4042811190828
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn System M Inserts
Designserie M-Elegance
M-Plan
M-Star
M-Smart
M-Arc
Konstruktion Komplet enhed
Beskrivelse af udtag Sidejord
Udtags-standardvariant Schuko
Produkttype Kontakt udtag
Yderligere oplysninger for stikkontakt Skodder
Produktinformationer
Konfiguration af udtag 2P + E
Monteringstype Flush
Montage Med skrue og klostykker
Farve Polar hvid (RAL 9010)
Tilslutningsklemmer Skrueløse terminaler
Mærkestrøm 16 A
[Ue] Nominel driftsspænding 250 V
Antal stikkontakter 1
Miljø
IP kapslingsklasse IP20
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,200 cm
Pakke 1 Længde 10,900 cm
Package 1 Length 12,800 cm
Pakke 1 Vægt 108,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 5
Pakke 2 Højde 7,100 cm
Pakke 2 Bredde 17,700 cm
Pakke 2 Længde 38,000 cm
Pakke 2 Vægt 618,000 g
Enhedstype af pakke 3 CAR
Antal enheder i pakke 3 30
Pakke 3 Højde 30,400 cm
Pakke 3 Bredde 33,500 cm
Pakke 3 Længde 40,300 cm
Pakke 3 Vægt 4,256 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Logistik informationer
Oprindelsesland PL