Schneider-Electric
 
MEG2500-0319 Billede - Schneider-electric
MEG2500-0319
Merten stikkontakt med pindjord 16A, Hvid
El-nr. El-nr.: 
3317001485
EAN-nr EAN-nr: 
4042811141141
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn System M Inserts
Designserie M-Elegance
M-Plan
M-Star
M-Smart
M-Arc
Konstruktion Mechanism med central plate
Udtags-standardvariant Fransk
Produkttype Kontakt udtag
Yderligere oplysninger for stikkontakt Skodder
Produktinformationer
Konfiguration af udtag 2P + E
Monteringstype Flush
Montage Med skrue og klostykker
Farve Polar hvid (RAL 9010)
Tilslutningsklemmer Skrueløse terminaler
Mærkestrøm 16 A
[Ue] Nominel driftsspænding 250 V
Antal stikkontakter 1
Miljø
IP kapslingsklasse IP20
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 4,100 cm
Pakke 1 Længde 8,400 cm
Package 1 Length 9,700 cm
Pakke 1 Vægt 74,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 9,400 cm
Pakke 2 Bredde 18,300 cm
Pakke 2 Længde 27,500 cm
Pakke 2 Vægt 886,000 g
Enhedstype af pakke 3 CAR
Antal enheder i pakke 3 60
Pakke 3 Højde 30,400 cm
Pakke 3 Bredde 34,100 cm
Pakke 3 Længde 40,400 cm
Pakke 3 Vægt 5,752 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
Cradle to Cradle
print Sølv
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland DE