|
|
|
MEG3112-0000
Merten afbryder 2-polet indsats uden tangent, 10A
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Merten
|
Produkttype
|
Kontakt
|
Enhedens anvendelse
|
Lysing
|
Konstruktion
|
Mekanisme med fastgørelsesramme
|
Teknologitype
|
Elektromagnetisk
|
Montering af enhed
|
Planforsænket
|
Antal tangenter
|
1
|
Aktuator
|
Vippebeslag
|
Produktinformationer
Afbryderfunktion
|
2-pole 1-way
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
250 V
|
Netværkstype
|
AC
|
Mærkestrøm
|
10 AX
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueløse terminaler
|
Montage
|
Med skrue og klostykker
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,600 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,200 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
62,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
9,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
18,200 cm
|
Pakke 2 Længde
|
27,600 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
730,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
CAR
|
Antal enheder i pakke 3
|
60
|
Pakke 3 Højde
|
30,700 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
33,900 cm
|
Pakke 3 Længde
|
41,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
4,842 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
|
|