Schneider-Electric
 
MEG3116-0000 Billede - Schneider-electric
MEG3116-0000
Merten korrespondance/1 polet afbryder indsats uden tangent, 10A
El-nr. El-nr.: 
3317001090
EAN-nr EAN-nr: 
4042811144364
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produkttype Kontakt
Enhedens anvendelse Lysing
Konstruktion Mekanisme med fastgørelsesramme
Teknologitype Elektromagnetisk
Montering af enhed Planforsænket
Antal tangenter 1
Aktuator Vippebeslag
Produktinformationer
Afbryderfunktion 1-polet, 2-vejs
[Ue] Nominel driftsspænding 250 V
Netværkstype AC
Mærkestrøm 10 AX
Tilslutningsklemmer Skrueløse terminaler
Montage Med skrue og klostykker
Miljø
IP kapslingsklasse IP20
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,500 cm
Pakke 1 Længde 7,000 cm
Package 1 Length 7,100 cm
Pakke 1 Vægt 58,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 9,600 cm
Pakke 2 Bredde 18,300 cm
Pakke 2 Længde 27,200 cm
Pakke 2 Vægt 702,000 g
Enhedstype af pakke 3 CAR
Antal enheder i pakke 3 60
Pakke 3 Højde 30,700 cm
Pakke 3 Bredde 33,700 cm
Pakke 3 Længde 40,700 cm
Pakke 3 Vægt 4,678 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
Cradle to Cradle
print Sølv
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland DE