Schneider-Electric
 
MEG3300-0403 Billede - Schneider-electric
MEG3300-0403
Merten vippetangent for afbryder, matsort genanvendt Ocean Plastic
El-nr. El-nr.: 
3317001171
EAN-nr EAN-nr: 
4042811232030
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produkttype Vippebeslag
Designserie M-Pure
M-Pure Decor
M-Smart
M-Plan
M-Elegance
Farve Sort (RAL 9005)
Produktinformationer
Antal tangenter 1
Anvendelse Til switch
Montage Med klemme
Overfladebehandling Matt
Overfladebehandling Painted
Materiale Termoplastisk
Højde 55,5 mm
Bredde 55,5 mm
Dybde 25 mm
IK kapslingsklasse IK03
IP kapslingsklasse IP20
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,400 cm
Pakke 1 Længde 5,700 cm
Package 1 Length 5,700 cm
Pakke 1 Vægt 18,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 5
Pakke 2 Højde 6,300 cm
Pakke 2 Bredde 7,200 cm
Pakke 2 Længde 9,700 cm
Pakke 2 Vægt 114,000 g
Enhedstype af pakke 3 CAR
Antal enheder i pakke 3 225
Pakke 3 Højde 19,800 cm
Pakke 3 Bredde 30,400 cm
Pakke 3 Længde 40,500 cm
Pakke 3 Vægt 5,538 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Halogenindhold Halogenfrit produkt
Minimum percentage of recycled plastic content 59
Logistik informationer
Oprindelsesland DE