Schneider-Electric
 
MEG3305-0403 Billede - Schneider-electric
MEG3305-0403
Merten vippetangent for afbryder med klokkesymbol, matsort genanvendt Ocean Plastic
El-nr. El-nr.: 
3317001197
EAN-nr EAN-nr: 
4042811232054
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produkttype Vippebeslag
Designserie M-Pure
M-Pure Decor
M-Smart
M-Plan
M-Elegance
Farve Sort (RAL 9005)
Produktinformationer
Antal tangenter 1
Anvendelse Til switch
Montage Med klemme
Overfladebehandling Matt
Overfladebehandling Painted
Mærkning Symbol af klokke
Materiale Termoplastisk
Højde 55,5 mm
Bredde 55,5 mm
Dybde 25 mm
IK kapslingsklasse IK03
IP kapslingsklasse IP20
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,5 cm
Pakke 1 Længde 5,5 cm
Package 1 Length 5,55 cm
Pakke 1 Vægt 18 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 5
Pakke 2 Højde 6 cm
Pakke 2 Bredde 7 cm
Pakke 2 Længde 9,5 cm
Pakke 2 Vægt 102 g
Enhedstype af pakke 3 CAR
Antal enheder i pakke 3 225
Pakke 3 Højde 18,5 cm
Pakke 3 Bredde 30 cm
Pakke 3 Længde 40 cm
Pakke 3 Vægt 5 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Halogenindhold Halogenfrit produkt
Minimum percentage of recycled plastic content 59
Logistik informationer
Oprindelsesland DE