|
|
|
MEG3715-0000
Merten Jalousiafbryder med gensidig spærring, indsats uden tangent, 10A
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Merten
|
Produktnavn
|
Flush-Mounted Inserts
|
Produkttype
|
Lukkerkontrol
|
Konstruktion
|
Mekanisme med fastgørelsesramme
|
Produktinformationer
Montering af enhed
|
Planforsænket
|
Montage
|
Med skrue og klostykker
|
Aktuator
|
Vippebeslag
|
Teknologitype
|
Elektromagnetisk
|
Antal tangenter
|
2
|
Type af betjening
|
Kontakt
|
Afbryderfunktion
|
1 pol
|
Aflasningstype
|
Elektrisk og mekanisk
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
250 V
|
Netværkstype
|
AC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Mærkestrøm
|
10 AX
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Bredde
|
71 mm
|
Højde
|
71 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,100 cm
|
Package 1 Length
|
7,100 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
60,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
9,400 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
18,300 cm
|
Pakke 2 Længde
|
27,200 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
736,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
CAR
|
Antal enheder i pakke 3
|
60
|
Pakke 3 Højde
|
30,500 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
34,600 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,600 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
4,872 kg
|
Bæredygtighed
Cradle to Cradle
|
Sølv
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
|
|