Schneider-Electric
 
MEG3854-0403 Billede - Schneider-electric
MEG3854-0403
Merten afdækning for hotelnøglekort-afbryder med lampe, matsort genanvendt Ocean Plastic
El-nr. El-nr.: 
3317001304
EAN-nr EAN-nr: 
4042811232092
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn System M Inserts
Produkttype Afdækning
Anvendelse Kortafbryder
Farve Sort (RAL 9005)
Produktinformationer
Montage Med skruer og klemme
Materiale Termoplastisk
Overfladebehandling Painted
Overfladebehandling Matt
IP kapslingsklasse IP20
IK kapslingsklasse IK03
Bredde 74 mm
Højde 73 mm
Dybde 31 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,200 cm
Pakke 1 Længde 7,300 cm
Package 1 Length 7,600 cm
Pakke 1 Vægt 34,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 100
Pakke 2 Højde 19,900 cm
Pakke 2 Bredde 30,700 cm
Pakke 2 Længde 40,200 cm
Pakke 2 Vægt 3,794 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Minimum percentage of recycled plastic content 48
Logistik informationer
Oprindelsesland DE