Schneider-Electric
 
MEG4010-3619 Billede - Schneider-electric
MEG4010-3619
Merten ramme M-Pure 1 modul, Hvid
El-nr. El-nr.: 
3317001553
EAN-nr EAN-nr: 
4042811181093
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Designserie M-Pure
Produkttype Designramme
Produktinformationer
Antal moduler 1 modul
Farve Polar hvid (RAL 9010)
Overfladebehandling Skinnende
Materiale Termoplastisk
IP kapslingsklasse IP20
Højde 90 mm
Bredde 90 mm
Dybde 12 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,700 cm
Pakke 1 Længde 8,700 cm
Package 1 Length 9,200 cm
Pakke 1 Vægt 18,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 180
Pakke 2 Højde 20,200 cm
Pakke 2 Bredde 30,400 cm
Pakke 2 Længde 40,300 cm
Pakke 2 Vægt 4,168 kg
Bæredygtighed
Cradle to Cradle
print Sølv
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland DE