Schneider-Electric
 
MEG4020-3619 Billede - Schneider-electric
MEG4020-3619
Merten ramme M-Pure 2 modul, Hvid
El-nr. El-nr.: 
3317001579
EAN-nr EAN-nr: 
4042811181109
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Designserie M-Pure
Produkttype Designramme
Produktinformationer
Antal moduler 2 modul
Farve Polar hvid (RAL 9010)
Overfladebehandling Skinnende
Materiale Termoplastisk
IP kapslingsklasse IP20
Højde 90 mm
Bredde 163 mm
Dybde 12 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,000 cm
Pakke 1 Længde 8,300 cm
Package 1 Length 15,300 cm
Pakke 1 Vægt 30,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 9,600 cm
Pakke 2 Bredde 12,800 cm
Pakke 2 Længde 16,500 cm
Pakke 2 Vægt 352,000 g
Enhedstype af pakke 3 CAR
Antal enheder i pakke 3 90
Pakke 3 Højde 19,700 cm
Pakke 3 Bredde 30,800 cm
Pakke 3 Længde 40,700 cm
Pakke 3 Vægt 3,572 kg
Bæredygtighed
Cradle to Cradle
print Sølv
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland DE