Schneider-Electric
 
MEG4030-3603 Billede - Schneider-electric
MEG4030-3603
Merten ramme M-Pure 3 modul, matsort genanvendt Ocean Plastic
El-nr. El-nr.: 
3317001582
EAN-nr EAN-nr: 
4042811232139
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Designserie M-Pure
Produkttype Designramme
Produktinformationer
Montering af enhed Planforsænket
Antal moduler 3 modul
Installationsretning Horizontal/vertical
Farve Sort (RAL 9005)
Overfladebehandling Matt
Overfladebehandling Painted
Materiale Termoplastisk
IK kapslingsklasse IK03
IP kapslingsklasse IP20
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -25…50 °C
Omgivelsestemperatur under drift -5…50 °C
Højde 90 mm
Bredde 234 mm
Dybde 12 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,000 cm
Pakke 1 Længde 8,200 cm
Package 1 Length 22,300 cm
Pakke 1 Vægt 40,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 9,300 cm
Pakke 2 Bredde 12,600 cm
Pakke 2 Længde 23,800 cm
Pakke 2 Vægt 492,000 g
Enhedstype af pakke 3 CAR
Antal enheder i pakke 3 60
Pakke 3 Højde 20,300 cm
Pakke 3 Bredde 30,300 cm
Pakke 3 Længde 40,700 cm
Pakke 3 Vægt 3,314 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Halogenindhold Halogenfrit produkt
Minimum percentage of recycled plastic content 84
Logistik informationer
Oprindelsesland PL