Schneider-Electric
 
MEG4050-3603 Billede - Schneider-electric
MEG4050-3603
Merten ramme M-Pure 5 modul, matsort genanvendt Ocean Plastic
El-nr. El-nr.: 
3317001621
EAN-nr EAN-nr: 
4042811232153
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Designserie M-Pure
Produkttype Designramme
Produktinformationer
Montering af enhed Planforsænket
Antal moduler 5 modul
Installationsretning Horizontal/vertical
Farve Sort (RAL 9005)
Overfladebehandling Matt
Overfladebehandling Painted
Materiale Termoplastisk
IK kapslingsklasse IK03
IP kapslingsklasse IP20
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -25…50 °C
Omgivelsestemperatur under drift -5…50 °C
Højde 90 mm
Bredde 378 mm
Dybde 12 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,600 cm
Pakke 1 Længde 9,400 cm
Package 1 Length 37,600 cm
Pakke 1 Vægt 90,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 38
Pakke 2 Højde 20,200 cm
Pakke 2 Bredde 30,500 cm
Pakke 2 Længde 40,300 cm
Pakke 2 Vægt 3,802 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Minimum percentage of recycled plastic content 95
Logistik informationer
Oprindelsesland PL