Schneider-Electric
 
MEG4050-3619 Billede - Schneider-electric
MEG4050-3619
Merten ramme M-Pure 5 modul, Hvid
El-nr. El-nr.: 
3317001634
EAN-nr EAN-nr: 
4042811181130
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Designserie M-Pure
Produkttype Designramme
Produktinformationer
Antal moduler 5 modul
Farve Polar hvid (RAL 9010)
Overfladebehandling Skinnende
Materiale Termoplastisk
IP kapslingsklasse IP20
Højde 90 mm
Bredde 378 mm
Dybde 12 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,600 cm
Pakke 1 Længde 9,400 cm
Package 1 Length 37,600 cm
Pakke 1 Vægt 92,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 38
Pakke 2 Højde 21,500 cm
Pakke 2 Bredde 30,700 cm
Pakke 2 Længde 40,600 cm
Pakke 2 Vægt 3,946 kg
Bæredygtighed
Cradle to Cradle
print Sølv
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland DE