Schneider-Electric
 
MEG4123-0403 Billede - Schneider-electric
MEG4123-0403
Merten afdækning for atenneudtag indsats for Radio + TV, matsort genanvendt Ocean Plastic
El-nr. El-nr.: 
3387000034
EAN-nr EAN-nr: 
4042811232184
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn System M Inserts
Produkttype Afdækning
Anvendelse TV/SAT-stik
Farve Sort (RAL 9005)
Produktinformationer
Montage Med skruer
Antal stikkontakter 2
Materiale Termoplastisk
Overfladebehandling Painted
Overfladebehandling Matt
IP kapslingsklasse IP20
IK kapslingsklasse IK03
Bredde 55,5 mm
Højde 55,5 mm
Dybde 8 mm
Miljømæssige egenskaber Indendørs brug
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,000 cm
Pakke 1 Længde 5,700 cm
Package 1 Length 5,700 cm
Pakke 1 Vægt 12,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 5
Pakke 2 Højde 5,700 cm
Pakke 2 Bredde 7,600 cm
Pakke 2 Længde 7,700 cm
Pakke 2 Vægt 76,000 g
Enhedstype af pakke 3 CAR
Antal enheder i pakke 3 250
Pakke 3 Højde 19,900 cm
Pakke 3 Bredde 30,700 cm
Pakke 3 Længde 40,800 cm
Pakke 3 Vægt 4,236 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Minimum percentage of recycled plastic content 84
Logistik informationer
Oprindelsesland DE