Schneider-Electric
 
MEG4250-0403 Billede - Schneider-electric
MEG4250-0403
Merten afdækning for multimediaudtag, matsort genanvendt Ocean Plastic
El-nr. El-nr.: 
3386000035
EAN-nr EAN-nr: 
4042811232191
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn System M Inserts
Produkttype Afdækning
Anvendelse TAE-telefonstik
Farve Sort (RAL 9005)
Produktinformationer
Montage Med skruer
Materiale Termoplastisk
Overfladebehandling Painted
Overfladebehandling Matt
IP kapslingsklasse IP20
IK kapslingsklasse IK03
Bredde 55,5 mm
Højde 55,5 mm
Dybde 16 mm
Miljømæssige egenskaber Indendørs brug
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,000 cm
Pakke 1 Længde 5,700 cm
Package 1 Length 5,700 cm
Pakke 1 Vægt 10,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 5
Pakke 2 Højde 7,100 cm
Pakke 2 Bredde 7,700 cm
Pakke 2 Længde 8,400 cm
Pakke 2 Vægt 62,000 g
Enhedstype af pakke 3 CAR
Antal enheder i pakke 3 150
Pakke 3 Højde 19,800 cm
Pakke 3 Bredde 30,700 cm
Pakke 3 Længde 40,800 cm
Pakke 3 Vægt 2,310 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Minimum percentage of recycled plastic content 95
Logistik informationer
Oprindelsesland DE