Schneider-Electric
 
MEG4366-0120 Billede - Schneider-electric
MEG4366-0120
Merten USB lader indsats med USB-C 3A + USB-A 2,4A
El-nr. El-nr.: 
3317001508
EAN-nr EAN-nr: 
4042811232399
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Merten inserts
Sortiment Merten
Produktnavn Flush-Mounted Inserts
Produkttype USB lader
Konstruktion Mekanisme med fastgørelsesramme
Emballering Standard
Kompatibilitet Mobile/tablet Mac iOS
Mobile/tablet Android
Mobile/tablet Windows
Produktinformationer
Antal stikkontakter 2
Montering af enhed Planforsænket
Type of USB power supply USB type A + C
Udgangsstrøm 3 A
[Ue] Nominel driftsspænding 100...240 V AC +/- 10 % ved 50/60 Hz
[In] mærkestrøm 180 mA
Energi efficiency ratio 95
Maksimale effektforbrug i W 0,08 W
Nominel udgangseffekt 45 W
Udgangsspænding 5 V DC 2.4 A
5...24 V DC 3 A
Levetid i timer 30000 time 12 W
30000 time 0,07 W
Number of terminals 2 Skrueterminaler
Skruehovedtype Pozidriv antal 1
Klemmetilslutningskapacitet 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² til stiv kable(r)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² til Fleksibel kable(r)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² til snoet kable(r)
Afisoleringslængde 7 mm
Materiale PC (polycarbonate) GF10 FR: kasse
PC (polycarbonate) GF10 FR: internal cover
Beskyttelsestype Electronic overload and temperature beskyttelse
Montage Med skrue og klostykker
Elektrisk isolationsklasse Klasse II
Højde 71 mm
Bredde 71 mm
Indbygningsdybde 30 mm
Miljø
Standarder EN 62684
EN 60950-1
ETSI EN 301 489-4
Direktiver 2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
2006/95/EC - lavspændingsdirektiv
Produktcertificeringer EAC
CE
Environmental health og issues Blyfri
IK kapslingsklasse IK03
IP kapslingsklasse IP20
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,800 cm
Pakke 1 Længde 7,600 cm
Package 1 Length 7,700 cm
Pakke 1 Vægt 146,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 40
Pakke 2 Højde 20,700 cm
Pakke 2 Bredde 31,000 cm
Pakke 2 Længde 40,600 cm
Pakke 2 Vægt 6,206 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland CN