Schneider-Electric
 
MEG4564-0319 Billede - Schneider-electric
MEG4564-0319
Cover plate, Merten System M, with lid & label for 2 data socket, polar white
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn System M Inserts
Produkttype Afdækning
Anvendelse Dataudtag
Farve Polar hvid (RAL 9010)
Produktinformationer
Montage Med klips
Antal stikkontakter 2
Låg Låg
Etiketholder
Materiale Termoplastisk
Overfladebehandling Skinnende
IP kapslingsklasse IP20
Bredde 71 mm
Højde 71 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 4,200 cm
Pakke 1 Længde 7,000 cm
Package 1 Length 8,300 cm
Pakke 1 Vægt 12,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 5
Pakke 2 Højde 8,900 cm
Pakke 2 Bredde 9,000 cm
Pakke 2 Længde 12,700 cm
Pakke 2 Vægt 96,000 g
Enhedstype af pakke 3 CAR
Antal enheder i pakke 3 90
Pakke 3 Højde 19,700 cm
Pakke 3 Bredde 30,700 cm
Pakke 3 Længde 40,200 cm
Pakke 3 Vægt 2,102 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
Cradle to Cradle
print Sølv
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser