Schneider-Electric
 
MEG4566-0004 Billede - Schneider-electric
MEG4566-0004
Supporting plates for modular jack connector, green
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produkttype Central plate
Konstruktion Med fastgørelsesramme
Farve Grøn
Produktinformationer
Montering af enhed Planforsænket
Anvendelse Universal keystone-connector
Forbindelsestype RJ45
Montage Med skruer
Antal stikkontakter 2
Installationsretning Lige
Materiale Termoplastisk
Højde 71 mm
Bredde 71 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,2 cm
Pakke 1 Længde 7,3 cm
Package 1 Length 7,3 cm
Pakke 1 Vægt 26,0 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 5
Pakke 2 Højde 8,6 cm
Pakke 2 Bredde 8,4 cm
Pakke 2 Længde 12,3 cm
Pakke 2 Vægt 160,0 g
Enhedstype af pakke 3 CAR
Antal enheder i pakke 3 90
Pakke 3 Højde 18,5 cm
Pakke 3 Bredde 30,0 cm
Pakke 3 Længde 40,0 cm
Pakke 3 Vægt 3,29 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser