Schneider-Electric
 
MEG4568-0319 Billede - Schneider-electric
MEG4568-0319
Merten Dataudtag vinklet, for 2 Actassi S1 konnektore eller 2 Keystone konnektorer, Hvid
El-nr. El-nr.: 
3386000080
EAN-nr EAN-nr: 
4042811152109
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produkttype Central plate
Konstruktion Dæksel med fastgørelsesramme
Farve Polar hvid (RAL 9010)
Produktinformationer
Montering af enhed Planforsænket
Forbindelsestype RJ45
Montage Med skruer
Antal stikkontakter 2
Låg Etiketholder
Installationsretning Skrå
Overfladebehandling Skinnende
Materiale Termoplastisk
Højde 71 mm
Bredde 71 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,900 cm
Pakke 1 Længde 8,900 cm
Package 1 Length 9,800 cm
Pakke 1 Vægt 48,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 7,800 cm
Pakke 2 Bredde 16,400 cm
Pakke 2 Længde 27,100 cm
Pakke 2 Vægt 528,000 g
Enhedstype af pakke 3 CAR
Antal enheder i pakke 3 40
Pakke 3 Højde 19,800 cm
Pakke 3 Bredde 30,800 cm
Pakke 3 Længde 40,700 cm
Pakke 3 Vægt 2,494 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Logistik informationer
Oprindelsesland LV