Schneider-Electric
 
MEG4582-0001 Billede - Schneider-electric
MEG4582-0001
USB 3.0 Connector jack, Merten, Keystone, black
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Merten inserts
Sortiment Merten
Produktnavn Flush-Mounted Inserts
Produkttype Konnektor
Konstruktion Mechanism
Type of footprint Keystone
Farve Sort
Produktinformationer
Forbindelsestype USB type A
Montage Med klemme
Materiale Metal/plastic
Højde 22 mm
Bredde 41 mm
Dybde 17 mm
Miljø
IP kapslingsklasse IP20
Standarder USB 3.0
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,3 cm
Pakke 1 Længde 3,1 cm
Package 1 Length 7,3 cm
Pakke 1 Vægt 19 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 100
Pakke 2 Højde 18,5 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 2,305 kg
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.