Schneider-Electric
 
MEG4583-0002 Billede - Schneider-electric
MEG4583-0002
HDMI flexible Connector jack, Merten, Keystone, black
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Merten
Sortiment Merten
Produktnavn Flush-Mounted Inserts
Produkttype Konnektor
Konstruktion Pre-wired, med udtag og kabel
Type of footprint Keystone
Farve Sort
Produktinformationer
Forbindelsestype HDMI
Montage Med klemme
Materiale Metal/plastic
Højde 16 mm
Bredde 212 mm
Dybde 30 mm
Miljø
IP kapslingsklasse IP20
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,900 cm
Pakke 1 Længde 8,900 cm
Package 1 Length 9,100 cm
Pakke 1 Vægt 48,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 40
Pakke 2 Højde 20,300 cm
Pakke 2 Bredde 30,600 cm
Pakke 2 Længde 40,400 cm
Pakke 2 Vægt 2,254 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.