Schneider-Electric
 
MEG5116-0300 Billede - Schneider-electric
MEG5116-0300
Merten Pluslink/trykknap modul for relæafbryder
El-nr. El-nr.: 
3317001320
EAN-nr EAN-nr: 
4042811230012
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Serien passer med Merten System M vippebeslag
Merten System M Designramme
Merten inserts flerfunktion kontrol enhed
Produkttype Connected switch
Enhedens anvendelse Kontrol
Konstruktion Module
Kompatibilitet Wiser hub generation 2
Mobile App navn Wiser Home
Produktinformationer
Teknologitype Elektronisk
Montering af enhed Planforsænket
Montage Klipse
Antal tangenter 1
Aktuator Vippebeslag
Afbryderanvendelse On/off-afbryder
Styring af dæmpning op/ned
Blind control
Scenestyring
Signalfunktion Status
Locator
Kommunikationsnetværk Trådløs Zigbee 3.0 (2405…2480 MHz), 10 mW
Bredde 52 mm
Højde 53 mm
Dybde 25 mm
Miljø
IP kapslingsklasse IP20
Produktcertificeringer CE
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,7 cm
Pakke 1 Længde 9,5 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Pakke 1 Vægt 62,0 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 36
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 2,673 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland LV