Schneider-Electric
 
MEG5146-0000 Billede - Schneider-electric
MEG5146-0000
Rotary dimmer, Multiwire, LED, 370W, 230V, AC, Merten
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produkttype Lysdæmper
Konstruktion Mekanisme med fastgørelsesramme
Produktinformationer
Enhedens anvendelse Lysstyring
Montering af enhed Planforsænket
Montage Med skrue og klostykker
Afbryderfunktion Med ON/OFF funktion
Lysdæmper Rotary push type
Farve -
Belastningstype Modstandsdygtig: 3...370 W
LED lamp: 0...200 W
Kapacitiv: 3...370 VA
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V AC 50/60 Hz
Omgivelsestemperatur under drift -5…35 °C
IP kapslingsklasse IP20
Højde 71 mm
Bredde 71 mm
Dybde 47 mm
Indbygningsdybde 29 mm
Vægt 0,09 kg
Standarder EN 60669-2-1
EN 61000-6-3
Productcertificeringer VDE
CE
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,900 cm
Pakke 1 Længde 8,500 cm
Package 1 Length 9,100 cm
Pakke 1 Vægt 130,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 60
Pakke 2 Højde 31,000 cm
Pakke 2 Bredde 32,600 cm
Pakke 2 Længde 40,100 cm
Pakke 2 Vægt 8398,000 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.