Schneider-Electric
 
MEG5151-0000 Billede - Schneider-electric
MEG5151-0000
multifunction control unit, PlusLink, electronic, 1 rocker, Merten
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn Flush-Mounted Inserts
Passer til serien PlusLink
Produkttype Flerfunktion kontrol enhed
Konstruktion Mekanisme med fastgørelsesramme
Produktinformationer
Enhedens anvendelse Lysstyring
Teknologitype Elektronisk
Montering af enhed Planforsænket
Montage Med skrue og klostykker
Antal tangenter 1
Belastningstype Modstandsdygtig: 50...420 VA
Inductiv: 50...420 VA
[Ue] Nominel driftsspænding 220/230 V AC 50/60 Hz
Omgivelsestemperatur under drift -5…35 °C
IP kapslingsklasse IP20
Højde 71 mm
Bredde 71 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,700 cm
Pakke 1 Længde 7,600 cm
Package 1 Length 7,600 cm
Pakke 1 Vægt 100,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 50
Pakke 2 Højde 21,100 cm
Pakke 2 Bredde 30,600 cm
Pakke 2 Længde 46,700 cm
Pakke 2 Vægt 5,432 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.