Schneider-Electric
 
MEG5210-0319 Billede - Schneider-electric
MEG5210-0319
Rocker, Merten System M, for 1-gang push-button module, glossy, polar white
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produkttype Vippebeslag
Designserie M-Star
M-Elegance
M-Arc
M-Smart
M-Plan
M-Planglas
System M
Farve Polar hvid (RAL 9010)
Produktinformationer
Antal tangenter 1
Anvendelse Tryknap
Montage Med klemme
Overfladebehandling Skinnende
Materiale Termoplastisk
Højde 71 mm
Bredde 71 mm
IP kapslingsklasse IP20
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,300 cm
Pakke 1 Længde 7,400 cm
Package 1 Length 7,500 cm
Pakke 1 Vægt 18,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 150
Pakke 2 Højde 20,700 cm
Pakke 2 Bredde 31,300 cm
Pakke 2 Længde 40,200 cm
Pakke 2 Vægt 2,876 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja