Schneider-Electric
 
MEG5210-0403 Billede - Schneider-electric
MEG5210-0403
Rocker, Merten System M, 1 gang, push-button module, black
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produkttype Vippebeslag
Designserie M-Pure
M-Pure Decor
M-Smart
M-Plan
M-Elegance
Farve Sort (RAL 9005)
Produktinformationer
Antal tangenter 1
Montage Med klemme
Overfladebehandling Matt
Overfladebehandling Painted
Materiale Termoplastisk
Højde 74 mm
Bredde 74 mm
Dybde 21 mm
IK kapslingsklasse IK03
IP kapslingsklasse IP20
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,300 cm
Pakke 1 Længde 7,300 cm
Package 1 Length 7,400 cm
Pakke 1 Vægt 16,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 150
Pakke 2 Højde 19,700 cm
Pakke 2 Bredde 31,200 cm
Pakke 2 Længde 40,500 cm
Pakke 2 Vægt 2,754 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Halogenindhold Halogenfrit produkt
Minimum percentage of recycled plastic content 95