Schneider-Electric
 
MEG5250-0319 Billede - Schneider-electric
MEG5250-0319
Cover plate, Merten System M, for rotary dimmer, polar white
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn System M Inserts
Produkttype Afdækning
Anvendelse Drejedæmper
Farve Polar hvid (RAL 9010)
Produktinformationer
Montage Med klips
Materiale Termoplastisk
Overfladebehandling Skinnende
IP kapslingsklasse IP20
Bredde 71 mm
Højde 71 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,100 cm
Pakke 1 Længde 5,800 cm
Package 1 Length 5,900 cm
Pakke 1 Vægt 18,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 5
Pakke 2 Højde 7,400 cm
Pakke 2 Bredde 7,600 cm
Pakke 2 Længde 12,500 cm
Pakke 2 Vægt 118,000 g
Enhedstype af pakke 3 CAR
Antal enheder i pakke 3 120
Pakke 3 Højde 19,700 cm
Pakke 3 Bredde 30,600 cm
Pakke 3 Længde 40,300 cm
Pakke 3 Vægt 3,196 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja