Schneider-Electric
 
MEG5250-0403 Billede - Schneider-electric
MEG5250-0403
Cover plate, Merten System M, for rotary dimmer, black
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn System M Inserts
Produkttype Afdækning
Anvendelse Drejedæmper
Farve Sort (RAL 9005)
Produktinformationer
Montage Med klips
Materiale Termoplastisk
Overfladebehandling Painted
Overfladebehandling Matt
IP kapslingsklasse IP20
Bredde 74 mm
Højde 74 mm
Dybde 21 mm
Miljømæssige egenskaber Indendørs brug
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,300 cm
Pakke 1 Længde 7,300 cm
Package 1 Length 7,400 cm
Pakke 1 Vægt 22,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 150
Pakke 2 Højde 19,900 cm
Pakke 2 Bredde 31,200 cm
Pakke 2 Længde 40,500 cm
Pakke 2 Vægt 3,890 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Minimum percentage of recycled plastic content 95