Schneider-Electric
 
MEG5710-0319 Billede - Schneider-electric
MEG5710-0319
ARGUS 180 flush-mounted sensor module, polar white, glossy, System M
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn Argus
Designserie System M
M-Arc
M-Star
M-Smart
M-Planglas
M-Plan
M-Elegance
Passer til serien PlusLink
Produkttype Nærværende aftaster
Konstruktion Module
Farve Polar hvid
Produktinformationer
Enhedens anvendelse Lysing
Teknologitype Elektronisk
Montage Plug-in
Anvendelse Multifunktionsstyringsenhed
Materiale Termoplastisk
Overfladebehandling Skinnende
Presence detection area 16 m x 12 m
Aftastningsvinkel 180°
Tidsforsinkelse 10 s...30 min
Montage højde 1,1 m
IP kapslingsklasse IP20
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,800 cm
Pakke 1 Længde 7,500 cm
Package 1 Length 7,600 cm
Pakke 1 Vægt 62,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 40
Pakke 2 Højde 20,100 cm
Pakke 2 Bredde 31,000 cm
Pakke 2 Længde 40,800 cm
Pakke 2 Vægt 2,922 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.