Schneider-Electric
 
MEG5710-0403 Billede - Schneider-electric
MEG5710-0403
ARGUS 180 Movement detector, Merten System M, black
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn Argus
Designserie M-Pure
M-Pure Decor
M-Smart
M-Plan
M-Elegance
Passer til serien PlusLink
Produkttype Movement detector
Konstruktion Module
Farve Sort
Produktinformationer
Teknologitype Elektronisk
Montage Plug-in
Anvendelse Multifunktionsstyringsenhed
Følertype Ultraviolet sensor
Materiale Termoplastisk
Overfladebehandling Matt
Presence detection area 16 m x 12 m
Aftastningsvinkel 180° vandret
Tidsforsinkelse 10 s...30 min
Montage højde 1,1 m
Højde 75 mm
Bredde 75 mm
Dybde 62 mm
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -5…50 °C
Omgivelsestemperatur under drift -25…50 °C
IP kapslingsklasse IP20
Modstand mod kemiske midler Rensemiddel
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,2 cm
Pakke 1 Længde 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Pakke 1 Vægt 65 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 20
Pakke 2 Højde 18,5 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 1,71 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Minimum percentage of recycled plastic content 48