Schneider-Electric
 
MEG5754-0319 Billede - Schneider-electric
MEG5754-0319
Weekly-programmable timer, Merten System M, module, electronic, polar white
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn System M Inserts
Designserie M-Elegance
M-Planglas
M-Plan
M-Star
M-Smart
M-Arc
Passer til serien PlusLink
Produkttype Ugeprogrammerbar timer
Konstruktion Module
Farve Polar hvid
Produktinformationer
Teknologitype Elektronisk
Montage Plug-in
Anvendelse Multifunktionsstyringsenhed
Type af betjening Trykknap
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,400 cm
Pakke 1 Længde 7,500 cm
Package 1 Length 7,700 cm
Pakke 1 Vægt 62,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 50
Pakke 2 Højde 19,900 cm
Pakke 2 Bredde 30,600 cm
Pakke 2 Længde 40,300 cm
Pakke 2 Vægt 3,466 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja