Schneider-Electric
 
MEG5775-0000 Billede - Schneider-electric
MEG5775-0000
Universal temperature control unit insert with touch display
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn Flush-Mounted Inserts
Produkttype Termostat
Konstruktion Mekanisme med fastgørelsesramme
Produktinformationer
Montering af enhed Planforsænket
Montage Med skruer
Enhedens anvendelse Gulv og rum
Teknologitype Elektronisk
Produktspecifik applikation Varme
Funktioner Med LCD-display
Med elektronisk controller
Temperature sensing
Med temperaturreduktion
Med switch-temperaturreduktion
LED display af betjening tilstand
Temperaturjustering
Hysterese 0.5 K
Kontakttype og sammensætning 1 NO
[In] mærkestrøm 16 A (på resistiv belastning belastning)
1 A (på inductive belastning belastning) cos phi = 0,6
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Vist information Temperatur i °C blå
Skærmtype 2 x 7-segment LED
IP kapslingsklasse IP20
Højde 71 mm
Bredde 71 mm
Dybde 26 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,600 cm
Pakke 1 Længde 7,600 cm
Package 1 Length 7,700 cm
Pakke 1 Vægt 124,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 50
Pakke 2 Højde 19,800 cm
Pakke 2 Bredde 30,800 cm
Pakke 2 Længde 48,100 cm
Pakke 2 Vægt 6,510 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.