Schneider-Electric
 
MEG5775-0003 Billede - Schneider-electric
MEG5775-0003
Remote sensor for universal room temperature control unit with touch display
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Merten
Sortiment Merten
Produktnavn Flush-Mounted Inserts
Produkttype Temperatursensor
Farve Sort
Produktinformationer
Farve Sort (RAL 9005)
Miljø
IP kapslingsklasse IP20
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,200 cm
Pakke 1 Længde 10,900 cm
Package 1 Length 11,100 cm
Pakke 1 Vægt 74,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 21
Pakke 2 Højde 19,800 cm
Pakke 2 Bredde 30,300 cm
Pakke 2 Længde 42,100 cm
Pakke 2 Vægt 1,920 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja