|
|
|
MEG5775-0403
Cover plate, Merten System M, for thermostat, black
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Merten
|
Produktnavn
|
System M Inserts
|
Produkttype
|
Afdækning
|
Anvendelse
|
Termostat
|
Farve
|
Sort (RAL 9005)
|
Produktinformationer
Montage
|
Med klips
|
Mærkning
|
1...6
|
Materiale
|
Termoplastisk
|
Overfladebehandling
|
Painted
|
Overfladebehandling
|
Matt
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Bredde
|
74 mm
|
Højde
|
74 mm
|
Dybde
|
21 mm
|
Miljømæssige egenskaber
|
Indendørs brug
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,1 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,4 cm
|
Package 1 Length
|
7,4 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
15 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
CAR
|
Antal enheder i pakke 2
|
100
|
Pakke 2 Højde
|
18,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,91 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
95
|
|
|