|
|
|
METSECT5COVER
Cover til forsegling
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PowerLogic
|
Produktnavn
|
CT
|
Enheds forkortelse
|
forseglingsbart låg
|
Produkttype
|
Forseglingsbart låg
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for beskyttelse
|
Produktinformationer
Bredde
|
60,5 mm
|
Højde
|
22 mm
|
Dybde
|
23,5 mm
|
Miljø
Produktcertificeringer
|
CE
EAC
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
2,1 cm
|
Package 1 Length
|
6,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
11,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
10,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
11,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
11,6 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
147,0 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
96
|
Pakke 3 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
1,752 kg
|
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv
|
Ikke relevant, ikke omfattet af EU RoHS
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|