|
|
|
METSECT5CYL2
CYLINDER DIAM. 10.5MM
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PowerLogic
|
Produktnavn
|
CT
|
Enheds forkortelse
|
cylinder
|
Produkttype
|
Cylinder
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilslutningstilbehør
|
Diameter
|
Udvendig: 26,8 mm
|
Produktinformationer
Bredde
|
45 mm
|
ISO gevind
|
M10
|
Udvendig kabeldiameter
|
27 mm
|
Materiale
|
Aluminium
|
Miljø
Produktcertificeringer
|
CE
EAC
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,1 cm
|
Pakke 1 Længde
|
10 cm
|
Package 1 Length
|
8 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
115 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
10,3 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
11 cm
|
Pakke 2 Længde
|
11,5 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,216 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
60
|
Pakke 3 Højde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
7,34 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|