|
|
|
METSECT5DE150
CT tropi. 1500 5 dual output til skinner
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PowerLogic
|
Produktnavn
|
CT
|
Produkttype
|
Strøm transformer
|
Sedundær strøm
|
5 A
|
Nøjagtighedklasse
|
Klasse 0.5 ved 20 VA
Klasse 1 ved 25 VA
|
[In] mærkestrøm
|
1500 A
|
Produktinformationer
Strømtransformertype
|
Til skinne i tropisk klima
|
Strømtransformers omsætningsforhold
|
1500/5
|
Konventionel friluft termisk strøm [Ith]
|
60 kA
|
Dynamisk modstandsstrøm
|
2.5 Ith
|
Maksimal sikkerhedsfaktor
|
5
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
< 720 V AC 50/60 Hz
|
Isolationsspænding [Ui]
|
3 kV
|
Montagemåde
|
Insulated låsningsskrue
|
Montage tilbehør
|
Skinne
|
Bredde
|
Indvendig: 55 mm
Udvendig: 135 mm
|
Højde
|
Udvendig: 129 mm
Indvendig: 103 mm
|
Dybde
|
Ramme : 50 mm
Totaæ : 85 mm
|
Vægt
|
0,692 kg
|
[Uimp] Impulsmodstandsspænding
|
3 kV
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse B
|
Åbning til skinne
|
102 x 54
|
Forsejling
|
Med
|
Miljø
Standarder
|
IEC 61869-2
VDE 0414
|
Produktcertificeringer
|
CE
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Relativ fugtighed
|
0…95 %
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…50 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,8 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13,6 cm
|
Package 1 Length
|
17,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
752,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
8,007 kg
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
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|