|
|
|
METSECT5MA015
CT tropi, DIN 150 5 mix d, 27 skinner mu
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PowerLogic
|
Produktnavn
|
CT
|
Produkttype
|
Strøm transformer
|
Sedundær strøm
|
5 A
|
Nøjagtighedklasse
|
Klasse 0.5 ved 3 VA
Klasse 1 ved 5 VA
|
[In] mærkestrøm
|
150 A
|
Produktinformationer
Strømtransformertype
|
Til skinne og kabel i tropisk klima
|
Strømtransformers omsætningsforhold
|
150/5
|
Konventionel friluft termisk strøm [Ith]
|
9 kA
|
Dynamisk modstandsstrøm
|
2.5 Ith
|
Maksimal sikkerhedsfaktor
|
5
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
< 720 V AC 50/60 Hz
|
Isolationsspænding [Ui]
|
3 kV
|
Montagemåde
|
Insulated låsningsskrue
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
Montageplade
Skinne
|
Bredde
|
Udvendig: 56 mm
|
Højde
|
Udvendig: 80 mm
|
Dybde
|
Ramme : 43 mm
Totaæ : 63 mm
|
Diameter
|
27 mm
|
Vægt
|
0,298 kg
|
[Uimp] Impulsmodstandsspænding
|
3 kV
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse B
|
Udvendig kabeldiameter
|
27 mm
|
Åbning til skinne
|
32.5 x 10.5
25.5 x 15.5
|
Forsejling
|
Uden
|
Miljø
Standarder
|
VDE 0414
IEC 61869-2
|
Produktcertificeringer
|
EAC
CE
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Relativ fugtighed
|
0…95 %
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7 cm
|
Package 1 Length
|
9,2 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
304 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
35
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
11,053 kg
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
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|