Schneider-Electric
 
METSEPM51-3RSK Billede - Schneider-electric
METSEPM51-3RSK
PowerLogic series revenue security sealing kit MID compliant for PM51 and PM53xx
El-nr. El-nr.: 
3398800003
EAN-nr EAN-nr: 
3606480732058
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment PowerLogic
Produkttype Forseglingssæt
Tilbehør/reservedele kategori Forseglingstilbehør
Produktinformationer
Serien passer med Powerlogic (PowerLogic PM5000) PM5100 power meter
Powerlogic (PowerLogic PM5000) PM5110 power meter
Powerlogic (PowerLogic PM5000) PM5111 power meter
Powerlogic (PowerLogic PM5000) PM5310 power meter
Powerlogic (PowerLogic PM5000) PM5320 power meter
Powerlogic (PowerLogic PM5000) PM5330 power meter
Powerlogic (PowerLogic PM5000) PM5331 power meter
Powerlogic (PowerLogic PM5000) PM5340 power meter
Powerlogic (PowerLogic PM5000) PM5341 power meter
Kit sæt Fastgøringstilbehør
2 dæksel
Tætning
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,62 cm
Pakke 1 Længde 7,62 cm
Package 1 Length 12,7 cm
Pakke 1 Vægt 0,1 kg
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 33
Pakke 2 Højde 30 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 3,87 kg
Enhedstype af pakke 3 P06
Antal enheder i pakke 3 96
Pakke 3 Højde 105 cm
Pakke 3 Bredde 60 cm
Pakke 3 Længde 80 cm
Pakke 3 Vægt 7,7 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland IN
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager