Effekt kvalitetsanalyse
|
Op til 63rd harmonic
Bølgeformet capture
Voltage sag and swell detection
Residual current monitoring
|
Metering type
|
Measured neutral current
Calculated ground current
Residual current I0
|
Enhedens anvendelse
|
Gateway
WAGES metering
Strømovervågning
Flere tariffer
|
Måletype
|
Strøm
Voltage
Frekvens
Effekt faktor
Energi
Aktiv og reaktiv strøm
|
Supply voltage
|
100...300 V DC
90...528 V AC 45...65 Hz
|
Netværksfrekvens
|
60 Hz
50 Hz
|
[In] mærkestrøm
|
1 A
5 A
|
Type of network
|
3P + N
3P
1P +N
|
Effektforbrug i VA
|
16 VA ved 480 V
|
Lokal indikering
|
35 milisekund 120 V AC typical
129 milisekund 230 V AC typical
50 milisekund 125 V DC typical
|
Skærmtype
|
Monochrome graphic LCD
|
Displayopløsning
|
128 x 128
|
Sampling rate
|
128 samples/cycle
|
Strømmåling
|
50…10000 mA
|
Analog indgangstype
|
Voltage (impedance 5 MOhm)
Strøm (impedance <= 0.3 mOhm)
|
Spændingsmåling
|
20…400 V AC 45...65 Hz Imellem fase og neutral
20…828 V AC 45...65 Hz Imellem faser
|
Frekvensmåleområde
|
45…65 Hz
|
Antal indgange
|
4 digital
|
Målenøjagtighed
|
Tydelig effekt +/- 0.5 %
Frekvens +/- 0.05 %
Aktiv energi +/- 0.2 %
Reaktiv energi +/- 1 %
Aktiv effekt +/- 0.2 %
Voltage +/- 0.1 %
Effekt faktor "+/- 0.005"
Strøm +/- 0.15 %
Reaktiv effekt +/- 1 %
|
Nøjagtighedklasse
|
Class 0.2S aktiv energi i henhold til "IEC 62053-22"
|
Antal udgange
|
2 digital
|
Vist information
|
Tarif (8)
|
Protokol for kommunikationsport
|
Modbus RTU og ASCII ved 9.6, 19.2 og 38.4 kbauds lige/ulige eller ingen - 2 lednings, isolering 2500 V
JBUS
Modbus TCP/IP ved 10/100 Mbit/s, isolering 2500 V
Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain
BACnet IP
DNP3 over ethernet
|
Kommunikationsport support
|
RS485
ETHERNET
|
Gateway til kommunikation
|
Ethernet/serial
|
Data reledninging
|
Hændelseslog
Vedligeholdelseslog
Min/max af øjeblikkelig values
Datalog
Alarmlog
Tidsstemplet
|
Hukommelseskapacitet
|
1.1 MB
|
Webtjenester
|
Alarm notification by e-mail
Web server
Diagnose via predefined web pages
Real tid viewing af data
|
Ethernet service
|
SNTP client
SNMP-Traps
|
Tilslutningsklemmer
|
Spænding strømkreds: skrue terminal blok4
Styrekredsløb: skrue terminal blok2
Strøm transformer: skrue terminal blok6
RS485 link: skrue terminal blok4
Digital input: skrue terminal blok8
Digital output: skrue terminal blok4
Ethernet network: RJ45 konnektor2
|
Montagemåde
|
Flush monteret
|
Montagevejledning
|
Rammework
|
Standarder
|
EN 50470-3
IEC 61557-12:2015
"IEC 62053-22":2020
IEC 62053-24
IEC 60529
EN 50470-1
UL 61010-1
"IEC 62053-23":2020
IEC 62052-11:2020
IEC 62052-31:2015
|
Productcertificeringer
|
CE conforming to IEC 61010-1
CULus conforming to UL 61010-1
|
Bredde
|
96 mm
|
Dybde
|
72 mm
|
Højde
|
96 mm
|
Vægt
|
450 g
|