|
|
|
METSEPM5RD
Separat display for PM5563
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PowerLogic
|
Produkttype
|
Remote display
|
Enhedens anvendelse
|
Human-maskine dialogue applikation
|
Serien passer med
|
Powerlogic (PowerLogic PM5000)
|
Skærmtype
|
Bagrundsbeslyst LCD
|
Produktinformationer
Skærmfarve
|
Monochrome
|
Displayopløsning
|
128 x 128
|
Dislplaystørrelse
|
67 x 62.5 mm
|
Vist information
|
Strøm
Energi consumption
Harmonic distortion
Frekvens
Strøm
Current
|
Antal beskeder i displayet
|
6 linier
Grafisk objects (bargraph, knap, lys...)
|
Lokal indikering
|
Kommunikation: LED (Grøn)
Programming indication: LED (ravgul)
|
Betjening
|
4 trykknap
|
Forbindelsestype
|
RJ45
|
Montagemåde
|
Flush monteret
|
Montagevejledning
|
Rammework remote display
|
Bredde
|
96 mm
|
Højde
|
96 mm
|
Indbygningsdybde
|
21 mm
|
Fremspringende dybde
|
27 mm
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP52 i henhold til IEC 60529
|
Relativ fugtighed
|
5…95 % ved 37 °C
|
Driftshøjde
|
0...3000 m
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7 cm
|
Pakke 1 Længde
|
10 cm
|
Package 1 Length
|
10 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
320 g
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|