Schneider-Electric
 
METSEPM8214 Billede - Schneider-electric
METSEPM8214
PM8214 24VDC forsyning til DIN skinne med eksternt display. Multimeteret kan måle: I. U. P. Q. S. PF. og Hz
EAN-nr EAN-nr: 
3606481384560
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment PowerLogic
Produktnavn StrømLogic PM8000
Enhedsforkortelse "PM8214"
Produkttype Power meter
Model type Standard
Produktinformationer
Effekt kvalitetsanalyse I henhold til EN 50160: 2010 compliance report
I henhold til "IEEE 519": "2014" compliance report
I henhold til IEC 61000-4-30: klasse S strøm kvalitet measurement
Op til 63rd harmonic
Harmonic distortion
Bølgeformet capture
Voltage sag and swell detection
Programmablity (logic and math functions)
I henhold til IEC 62586 strøm kvalitet overvågning
Disturbance direction detection
Rapid voltage change
Enhedens anvendelse Strømovervågning
WAGES metering
Måletype Strøm
Voltage
Frekvens
Aktiv og reaktiv strøm total
Tydelig effekt total
Effekt faktor total
Aktiv og reaktiv strøm pr. fase, rms
Tydelig effekt pr. fase, rms
Effekt faktor pr. fase, rms
Supply voltage 20...60 V DC +/- 10 %
Netværksfrekvens 50 Hz
60 Hz
[In] mærkestrøm 5 A
1 A
10 A
Polbeskrivelse 3P
1P +N
3P + N
Strømforbrug 18 W
Skærmtype Remote LCD display
Displayopløsning 320 x 240 pixels QVGA
Sampling rate 256 samples/cycle
Strømmåling 50…10000 mA
Analog indgangstype Voltage (impedance 5 MOhm)
Strøm (impedance 0.3 mOhm)
Spændingsmåling 57…400 V AC 42...69 Hz Imellem fase og neutral
100…690 V AC 42...69 Hz Imellem faser
Frekvensmåleområde 42…69 Hz
Antal indgange 3 digital 30 V AC
3 digital 60 V DC
Målenøjagtighed Strøm +/- 0.1 %
Voltage +/- 0.1 %
Aktiv energi +/- 0.2 %
Nøjagtighedklasse Class 0.2S aktiv energi i henhold til "IEC 62053-22"
Klasse 0,2 aktiv energi i henhold til ANSI C12.20
Klasse 0,2 aktiv effekt i henhold til IEC 61557-12
Klasse 0,5S reaktiv energi i henhold til IEC 62053-24
Klasse 0.5 effekt faktor i henhold til IEC 61557-12
Klasse 0,2 voltage i henhold til IEC 61557-12
Klasse 0,2 strøm i henhold til IEC 61557-12
Antal udgange 1 puls
Vist information Strøm
Current
Frekvens
Strøm
Energi consumption
Harmonic distortion
Protokol for kommunikationsport Modbus RTU ved 115 kbauds - 2-ledninger
ION ved 115 kbauds - 2-ledninger
"DNP3"
"IEC 61850"
Modbus TCP/IP
Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain ved 10/100 Mbit/s
"RSTP 801.1d 2004"
Kommunikationsport support ETHERNET
Skrue terminal blok: RS485
Kommunikationsnetværk IPv6 (internet protocol)
Data reledninging Harmonics logs
Bølgeformet logs
Trending/forecas
Hændelseslog
Alarmlog
Datalog
Sekvens af optaget aktivitet
Sag og swell logs
Min/max af øjeblikkelig values
Tidsstemplet
GPS synchronisation
50 data recorders
Hukommelseskapacitet "512 MB"
Webtjenester Customizable home page
File upload/download via FTP
File upload/download via SFTP
Web server
Alarm notification by e-mail
Viewing of captured waveform (FTP)
Viewing of captured waveform (web)
HTTPS server
Kommunikationsfunktioner RSTP support
DHCP
SMTP e-mail notifikation
NTP tidssynkroniseret
SNMP
PTP time synchronization
Cybersecurity Enable/disable communication ports
Robust security logs
Port hardening
Password protection
Syslog protocol support
Montageform Clip-on
Flush monteret
Montagevejledning DIN-skinne målerenhed
Rammework remote display
Medfølgende udstyr Remote display
Installationskategori III
Safety Construction CAT III, 400…690 V i henhold til IEC 61010-1:ed. 3
CAT III, 400…690 V i henhold til EN 61010-1:ed. 3
CAT III, 347…600 V i henhold til UL 61010-1:ed. 3
CAT III, 347…600 V i henhold til CSA C22.2 antal 61010-1:ed. 3
Standarder IEC 61557-12
IEC 62052-11
IEC 62053-24
"IEC 62053-22"
"IEEE 1588"
"IEC 62586-2"
IEC 61326-1
Productcertificeringer CE
CULus
N998
Bredde 90,5 mm
Dybde 90,8 mm
Højde 90,5 mm
Vægt 528 g
Miljø
Elektromagnetisk kompatibilitet Elektrostatisk afladning conforming to IEC 61000-4-2
Radiated radio-frekvens electromagnetic field immunity test conforming to IEC 61000-4-3
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter conforming to IEC 61000-4-4
Surge immunity test conforming to IEC 61000-4-5
Udledt RF forstyrelser conforming to IEC 61000-4-6
Magnetisk field ved strøm frekvens conforming to "IEC 61000-4-8"
Voltage dips and interruptions immunity test conforming to IEC 61000-4-11
Immunity til impulse waves conforming to IEC 61000-4-12
Emissionsstråling og udledelse conforming to EN 55022
Emissionsstråling og udledelse conforming to EN 55011
Emissionsstråling og udledelse conforming to FCC Part 15
Emissionsstråling og udledelse conforming to ICES-003
Udledt RF forstyrelser (2...150 Hz) conforming to CLC/TR 50579
Surge medstand conforming to IEEE C37.90.1
IP kapslingsklasse IP30 conforming to IEC 60529
Relativ fugtighed 5…95 %
Temperatur ved drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Driftshøjde 3000 m
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 14 cm
Pakke 1 Længde 14 cm
Package 1 Length 37 cm
Pakke 1 Vægt 1,437 kg
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 4
Pakke 2 Højde 30 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 6,189 kg
Enhedstype af pakke 3 P06
Antal enheder i pakke 3 16
Pakke 3 Højde 45 cm
Pakke 3 Bredde 80 cm
Pakke 3 Længde 60 cm
Pakke 3 Vægt 33,256 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.