|
|
|
MIP12118
Afdækning MiniPragma 1R 18M Hvid
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Resi9
|
Produktnavn
|
"Resi9 MP"
|
Produkttype
|
Kapsling
|
Kapslingstype
|
Modulær kapsling
|
Antal 18 mm moduler pr. række
|
18
|
Antal vandrette rækker
|
1
|
Type dør
|
Plan
|
Bredde
|
Udvendig: 376 mm
|
Højde
|
Udvendig: 228 mm
|
Dybde
|
Udvendig: 101,5 mm
|
Produktinformationer
Kapslingsmontage
|
Overflade
|
Antal moduler á 9 mm
|
36
|
Antal 18 mm moduler
|
18
|
[In] mærkestrøm
|
63 A
|
Skinnetype
|
35 mm asymetrisk skinne
|
Montage plade beskrivelse
|
Uden montageplade
|
Kabelindføring
|
1 bare flange
1 kanal flange
|
Klemrækkefunktion
|
Earth / neutral
|
Antal klemrækker
|
1 jord (skruet fast) med 16 udgående
1 neutral (skruet fast) med 16 udgående
|
Fordelerblok for afgange
|
2 x 16 mm² til jord
2 x 16 mm² til neutral
"6 x 6 mm²" til jord
"6 x 6 mm²" til neutral
8 x 10 mm² til jord
8 x 10 mm² til neutral
|
Kasplingsmateriale
|
Bagpart: teknoplastik
Dør: teknoplastik
Fronten: teknoplastik
|
Indvendig dybde
|
80 mm
|
Farve
|
Dør: hvid (RAL 9003)
Fronten: hvid (RAL 9003)
|
Marked segmentering
|
Mindre erhverv
Bolig
|
Miljø
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
|
Kvalitetsmærker
|
IMQ
|
Brandmodstand
|
Dør: 650 °C
Bagpart: 650 °C
Fronten: 650 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP40
|
IP kapslingsklasse
|
IK07
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
10,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
23,000 cm
|
Package 1 Length
|
37,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,105 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,365 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
80
|
Pakke 3 Højde
|
122,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
113,840 kg
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Halogenindhold
|
Halogenfrit produkt
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|