|
|
|
MIP99035
Afdækning MiniPr.plf. IP41 kit
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Resi9
|
Produkttype
|
IP41 sæt
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør til fastgørelse
|
Serie kompatibilitet
|
Resi9 "Resi9 MP"
|
Produktinformationer
Kapslingsmontage
|
Planforsænket
|
Kasplingsmateriale
|
Fronten: teknoplastik
|
Farve
|
Hvid
|
Miljø
Standarder
|
IEC 529
IEC 60695-2-11
EN 50102
|
Overspændingskategori
|
II
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
0,3 cm
|
Pakke 1 Længde
|
2,0 cm
|
Package 1 Length
|
40,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
26,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
250
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
7,266 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Halogenindhold
|
Halogenfrit produkt
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|