|
|
|
MTN4010-6536
Ramme, System Design, Sølvgrå plast for KNX MultiTouch Pro og Push button Pro
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Merten
|
Designserie
|
D-Life
|
Produkttype
|
Designramme
|
Produktinformationer
Antal moduler
|
1 modul
|
Farve
|
Stainless stål
|
Overfladebehandling
|
Matt
|
Overfladebehandling
|
Lakeret
|
Materiale
|
Termoplastisk
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Højde
|
90 mm
|
Bredde
|
90 mm
|
Dybde
|
12 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,900 cm
|
Package 1 Length
|
9,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
24,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
2
|
Pakke 2 Højde
|
2,900 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
9,200 cm
|
Pakke 2 Længde
|
9,600 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
50,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
CAR
|
Antal enheder i pakke 3
|
176
|
Pakke 3 Højde
|
21,100 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
31,300 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,300 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
4,714 kg
|
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
|
|