|
|
|
MTN6003-0013
SpaceLogic KNX Universal lysdæmpermodul (1x output max. 230W, 3x input) for indbygning
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
SpaceLogic KNX
|
Produkttype
|
Dimming actuator
|
Driftstilstand
|
KNX bus system
|
Bustype
|
KNX
|
Produktinformationer
Montage tilbehør
|
Flush
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
230 V
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Strømforbrug
|
5...18 mA til bus
|
Indgangstype
|
3 x binary AC
|
Antal udgange
|
1
|
Belastningstype
|
Incandescent lamps: 20...230 W ved 230 V AC
High voltage halogen lamp: 20...210 W ved 230 V AC
LV halogen lamps: 20...210 W ved 230 V AC (inductive transformer)
LV halogen lamps: 20...210 W ved 230 V AC (capacitive transformer)
LED lamp: 1...200 W ved 230 V AC (phase cut-off)
LED lamp: 1...32 W ved 230 V AC (phase cut-on)
|
Maksimal kabellængde
|
10 m til indgang
|
Bredde
|
48 mm
|
Højde
|
50 mm
|
Dybde
|
28 mm
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-5…45 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,6 cm
|
Package 1 Length
|
7,6 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
106,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
60
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,875 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|