|
|
|
MTN6005-0011
SpaceLogic KNX Air Quality Multi-sensor til styring af indeklima og luftkvalitet. Overflade montage, hvid
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
KNX
|
Sortiment
|
SpaceLogic KNX
|
Produktnavn
|
KNX air quality multisensor
|
Produkttype
|
Sensor
|
Farve
|
Polar hvid
|
Produktinformationer
Bustype
|
KNX
|
Funktioner
|
Med humidity sensor
Med CO2 sensor
Med temperatur sensor
With atmospheric pressure sensor
|
Monteringstype
|
Overflade
|
Farve
|
Polar hvid
|
Højde
|
80,5 mm
|
Bredde
|
80,5 mm
|
Dybde
|
17 mm
|
Miljø
Overfladebehandling
|
Classy matt
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,6 cm
|
Package 1 Length
|
8,6 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
117,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
24
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,123 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|