|
|
|
MTN6185-6034
SpaceLogic KNX Push button Pro-T med 1-4 tryk, temperatur sensor og berøringsfri betjening, System Design, Koksgrå
|
|
|
Egenskaber
Designserie
|
System Design
|
Produkttype
|
Tryknap
|
Bustype
|
KNX
|
Farve
|
Anthracite
|
Produktinformationer
Type af betjening
|
Berøringstype
Touchless
|
Følertype
|
Temperatur
|
Montering af enhed
|
Planforsænket
|
Antal funktionstaster
|
4
|
Funktioner
|
Pulse edges trigger 1-, 2-, 4- or 8-bit telegrams
Express setting: Calls up a pre-set configuration
Push-button med 1 to 4 operating buttons
Night mode: LEDs light up med reduced brightness
Programerbar med ETS4 og højere
Pulse edges med 2-byte telegrams
Med status display
Blind (single/dual-surface)
Backlit symbols
Disable functions
Scene retrieval
Behaviour and brightness of the status displays
8-bit linear regulator
Switching, toggling, dimming (single/dual-surface)
Dismantling protection med accesories
Advanced setting: Individual configuration
Scene saving
Proximity funktion
|
Lokal indikering
|
1 LED pr. kanal (hvid/grøn)
|
Mærkning
|
Med symboler
|
Materiale
|
Plast
|
Farve
|
Anthracite
|
Overfladebehandling
|
Lakeret
|
Bredde
|
71 mm
|
Højde
|
71 mm
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,2 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
7,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
100,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
CAR
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
18,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,405 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|