|
|
|
MTN6215-5910
MultiTouch Pro, vægmonteret touchskærm med op til 8 "skærmsider" til betjening af lys, temp, solafskærm, incl. berøringsfri funktion
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Merten
|
Designserie
|
D-Life
System Design
|
Produkttype
|
Termostat
|
Konstruktion
|
Mekanisme med fastgørelsesramme og afdækning
|
Enhedens anvendelse
|
Lokale
|
Farve
|
Sort
|
Produktinformationer
Teknologitype
|
Elektronisk
|
Bustype
|
KNX
|
Montage
|
Med 2 skruer
|
Montering af enhed
|
Planforsænket
|
Funktioner
|
Signal function
Cleaning mode
Background lighting
Kontrollertype: 2-step kontroller
Pulse edges trigger 1-, 2-, 4- or 8-bit telegrams
32 functions room controller
Kontrollertype: continuous-action PI control
Scene retrieval
Output: switching ON/OFF
Switching, toggling, dimming
All functions are displayed on a touch screen
Setpoint adjustment
Switch-on behaviour of the user interface
Integrated room temperature controller
Scene saving
Output: continuous in the range 0 to 100%
Blind control
Screen saver
8-bit linear regulator
Operating modes
Controller type: switching PI control (PWM)
Gesture function: the device recognises a gesture
Ventil beskyttelsesfunktion
Proximity funktion: for the display and the start screen
Pulse edges med 2-byte telegrams
Fan control
|
Skærmtype
|
Colour TFT display
|
Betjening
|
X touch screen
|
Mekanisk holdbarhed
|
Med valgfri sikring mod tyveri
|
Materiale
|
Plast
|
Højde
|
71 mm
|
Bredde
|
71 mm
|
Dybde
|
30 mm
|
Farve
|
Sort
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,700 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,600 cm
|
Package 1 Length
|
7,700 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
102,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
CAR
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
19,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,300 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,500 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,576 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|